Meny Sök

LED-hållare Genomskinlig PC 7.6 mm (HD)

Genomskinligt LED-lock som ger prydlig finish för indikatorlampor. Den översta linsen är vinklad 10 grader.
Artikelnummer:

LEDC-1

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 5,1149 kr
5000 + 4,6148 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

5 114,90 kr

1000 x 5,1149 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Genomskinlig
Komponenttyp Linsskydd
Allt material Polykarbonat
Huvuddiameter 11.0 mm
Håldiameter 7.6 mm
Total höjd 13.0 mm
Paneltjocklek 4.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Antal i förpackningen 1000
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss