Meny Sök

Ledade låsande kabelsäten

I lager

Ledade kabelsäten ger en snabb och enkel lösning för att samla och leda kablar och ledningar och håller dem prydligt på plats.

Det ledade ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
27 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Totallängd Inre höjd Hålstorlek Total bredd Paneltjocklekar Monteringsmetod Köp
0,9837 kr - 1,3526 kr 28580 I lager
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,788 kr - 1,0818 kr 157776 I lager
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,7977 kr - 1,0932 kr 3000 I lager
10.7 mm
9.1 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,7977 kr - 1,0932 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
0.8 - 1.6 mm
0,9837 kr - 1,3526 kr Fråga angående leveranstidhär
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,788 kr - 1,0818 kr Fråga angående leveranstidhär
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,9837 kr - 1,3526 kr 3998 I lager
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,9837 kr - 1,3526 kr Fråga angående leveranstidhär
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
1,8274 kr - 2,0885 kr Fråga angående leveranstidhär
10.3 mm
5.5 mm
1.65 mm
0,7977 kr - 1,0932 kr 17597 I lager
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
0,788 kr - 1,0818 kr 388828 I lager
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,7977 kr - 1,0932 kr 12103 I lager
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
10038055 0,7977 kr - 1,0932 kr 594 I lager
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
0,788 kr - 1,0818 kr 3050 I lager
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,744 kr - 1,0197 kr 19357 I lager
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
1,8927 kr - 2,1701 kr 892 I lager
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,9837 kr - 1,3526 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,788 kr - 1,0818 kr 25000 I lager
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
2,1864 kr - 2,4963 kr 3000 I lager
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
0,788 kr - 1,0818 kr 57000 I lager
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
  • av 2
Kabelsäte 10.0 mm 16.3 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037911

Prisintervall
1,3526 kr - 0,9837 kr

Lagernivåer
28580 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    22.4 mm
  • Inre höjd
    10.0 mm
  • Inre bredd
    16.3 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 8.8 mm 10.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037843

Prisintervall
1,0818 kr - 0,788 kr

Lagernivåer
157776 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    16.8 mm
  • Inre höjd
    8.8 mm
  • Inre bredd
    10.7 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 9.1 mm 10.7 mm Nylon 6/6

10037980

Prisintervall
1,0932 kr - 0,7977 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    16.8 mm
  • Inre höjd
    9.1 mm
  • Inre bredd
    10.7 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 21.7 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10038079

Prisintervall
1,0932 kr - 0,7977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    24.1 mm
  • Inre höjd
    21.7 mm
  • Inre bredd
    18.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 8.8 mm 10.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037850

Prisintervall
1,3526 kr - 0,9837 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    16.8 mm
  • Inre höjd
    8.8 mm
  • Inre bredd
    10.7 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 14.1 mm 16.3 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037928

Prisintervall
1,0818 kr - 0,788 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    22.4 mm
  • Inre höjd
    14.1 mm
  • Inre bredd
    16.3 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 3.4 mm 13.5 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037973

Prisintervall
1,3526 kr - 0,9837 kr

Lagernivåer
3998 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    19.6 mm
  • Inre höjd
    3.4 mm
  • Inre bredd
    13.5 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 4.8 mm 10.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037874

Prisintervall
1,3526 kr - 0,9837 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    16.8 mm
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    10.7 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 5.5 mm 10.3 mm Nylon 6/6

10037836

Prisintervall
2,0885 kr - 1,8274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Inre höjd
    5.5 mm
  • Inre bredd
    10.3 mm
  • Paneltjocklekar
    1.65 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Färg
    Naturfärgad
Kabelgenomföring 10.0 mm 16.3 mm Nylon 6/6

10038031

Prisintervall
1,0932 kr - 0,7977 kr

Lagernivåer
17597 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    22.4 mm
  • Inre höjd
    10.0 mm
  • Inre bredd
    16.3 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 10.0 mm 16.3 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037904

Prisintervall
1,0818 kr - 0,788 kr

Lagernivåer
388828 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    22.4 mm
  • Inre höjd
    10.0 mm
  • Inre bredd
    16.3 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 4.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6

10038000

Prisintervall
1,0932 kr - 0,7977 kr

Lagernivåer
12103 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    16.8 mm
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    10.7 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 14.1 mm 16.3 mm Nylon 6/6

10038055

Prisintervall
1,0932 kr - 0,7977 kr

Lagernivåer
594 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    22.4 mm
  • Inre höjd
    14.1 mm
  • Inre bredd
    16.3 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 3.4 mm 13.5 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037881

Prisintervall
1,0818 kr - 0,788 kr

Lagernivåer
3050 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    19.6 mm
  • Inre höjd
    3.4 mm
  • Inre bredd
    13.5 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 3.4 mm 13.5 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037966

Prisintervall
1,0197 kr - 0,744 kr

Lagernivåer
19357 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    19.6 mm
  • Inre höjd
    3.4 mm
  • Inre bredd
    13.5 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 14.1 mm 16.3 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037935

Prisintervall
2,1701 kr - 1,8927 kr

Lagernivåer
892 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    22.4 mm
  • Inre höjd
    14.1 mm
  • Inre bredd
    16.3 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 3.4 mm 13.5 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037898

Prisintervall
1,3526 kr - 0,9837 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    19.6 mm
  • Inre höjd
    3.4 mm
  • Inre bredd
    13.5 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 4.8 mm 10.7 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037867

Prisintervall
1,0818 kr - 0,788 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    16.8 mm
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    10.7 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 21.7 mm 18.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037959

Prisintervall
2,4963 kr - 2,1864 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    24.1 mm
  • Inre höjd
    21.7 mm
  • Inre bredd
    18.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 21.7 mm 18.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037942

Prisintervall
1,0818 kr - 0,788 kr

Lagernivåer
57000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    24.1 mm
  • Inre höjd
    21.7 mm
  • Inre bredd
    18.0 mm
  • Paneltjocklekar
    1.57 mm
  • Allt material
    Polyamid