Meny Sök

Linjär kulbussning Circular Flange 12.0 22.0 57.0 Stål

Dessa linjära bussningar med lång fläns i används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Har en cirkulär fläns för att underlätta montering och ge stabilitet. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.
Artikelnummer:

20156107

26 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 348,6112 kr
10 - 19 313,7722 kr
20 - 49 296,2974 kr
50 - 99 278,9332 kr
100 + 243,9836 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

348,61 kr

1 x 348,6112 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 57.0
d3 tol. h4 42.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 32.0
l3 4.4
Antal kullager rader 4.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1200.0
Vikt g 100.0
Material Stål
Typ Circular Flange
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss