Meny Sök

Linjär kulbussning 16.0 26.0 70.0 Rostfritt stål

Lång version av rostfria bussningar med kullager med cirkulär fläns är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20156152

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 090,7372 kr
10 - 19 981,6856 kr
20 - 49 927,1598 kr
50 - 99 872,634 kr
100 + 763,4718 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 090,74 kr

1 x 1 090,7372 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 70.0
d3 tol. h4 46.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 36.0
l3 4.4
Antal kullager rader 5.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2350.0
Vikt g 187.0
Material Rostfritt stål
Typ Long Version, Circular Flange
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss