Meny Sök

Linjär kulbussning 20.0 32.0 45.0 Rostfritt stål

Rostfria bussningar med kullager med cirkulär fläns är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20156190

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 705,9598 kr
10 - 19 635,397 kr
20 - 49 600,1156 kr
50 - 99 564,7236 kr
100 + 494,1608 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

705,96 kr

1 x 705,9598 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
d3 tol. h4 54.0
d4 5.5
d5 9.5
d6 43.0
l3 5.4
Antal kullager rader 5.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Vikt g 184.0
Material Rostfritt stål
Typ Circular Flange
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss