Meny Sök

Linjär kulbussning 25.0 40.0 58.0 Rostfritt stål

Rostfria bussningar med kullager med cirkulär fläns är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20156268

3 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 978,6994 kr
10 - 19 880,8184 kr
20 - 49 831,9332 kr
50 - 99 782,9374 kr
100 + 685,0564 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

978,70 kr

1 x 978,6994 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
d3 tol. h4 62.0
d4 5.5
d5 9.5
d6 51.0
l3 5.4
Antal kullager rader 6.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Vikt g 335.0
Material Rostfritt stål
Typ Circular Flange
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss