Meny Sök

Linjär kulbussning 50.0 75.0 100.0 Stål

Linjära bussningar med kullager med cirkulär fläns används i linjära rörelsesystem för en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20156374

10 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 025,9256 kr
10 - 19 923,2888 kr
20 - 49 872,081 kr
50 - 99 820,7626 kr
100 + 718,1258 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 025,93 kr

1 x 1 025,9256 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
d3 tol. h4 112.0
d4 9.0
d5 14.0
d6 94.0
l3 8.6
Antal kullager rader 6.0
Squareness A µm 20.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Vikt g 1730.0
Material Stål
Typ Circular Flange
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss