Meny Sök

Linjär kulbussning 60.0 90.0 125.0 Stål

Linjära bussningar med kullager med cirkulär fläns används i linjära rörelsesystem för en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20156398

7 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 575,8288 kr
10 - 19 1 418,2238 kr
20 - 49 1 339,4766 kr
50 - 99 1 260,6188 kr
100 + 1 103,1244 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 575,83 kr

1 x 1 575,8288 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 125.0
d3 tol. h4 134.0
d4 11.0
d5 17.5
d6 112.0
l3 10.8
Antal kullager rader 6.0
Squareness A µm 25.0
Dyn. load C max. N 4700.0
Static load C0 max. N 9990.0
Vikt g 3180.0
Material Stål
Typ Circular Flange
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss