Meny Sök

Linjär kulbussning Circular Flange 8.0 12.0 19.0 Stål

Linjära bussningar med kullager med cirkulär fläns används i linjära rörelsesystem för en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20156435

12 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 195,9832 kr
10 - 19 176,407 kr
20 - 49 166,5636 kr
50 - 99 156,8308 kr
100 + 137,144 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

195,98 kr

1 x 195,9832 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 12.0
l1 19.0
d3 tol. h4 28.0
d4 3.4
d5 6.5
d6 20.0
l3 3.3
Antal kullager rader 4.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Vikt g 26.5
Material Stål
Typ Circular Flange
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss