Meny Sök

Linjär kulbussning 16.0 26.0 70.0 Rostfritt stål

Rostfria bussningar med kullager är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20156664

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 037,3174 kr
10 - 19 933,5746 kr
20 - 49 881,7032 kr
50 - 99 829,8318 kr
100 + 726,089 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 037,32 kr

1 x 1 037,3174 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 70.0
d3 tol. h4 4.5
d4 8.0
d5 36.0
l3 4.4
Antal kullager rader 5.0
w1 35.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2350.0
Vikt g 187.0
Material Rostfritt stål
Typ Kvadratisk fläns
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss