Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 583,0832 kr |
10 - 19 | 524,797 kr |
20 - 49 | 495,5986 kr |
50 - 99 | 466,5108 kr |
100 + | 408,114 kr |
d1 tol. h6 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 70.0 |
d3 tol. h4 | 46.0 |
d4 | 4.5 |
d5 | 8.0 |
d6 | 36.0 |
l3 | 6.0 |
Antal kullager rader | 5.0 |
w1 | 35.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 1230.0 |
Static load C0 max. N | 2350.0 |
Vikt g | 187.0 |
Material | Stål |
Typ | Kvadratisk fläns |
Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta