Meny Sök

Linjär kulbussning 25.0 40.0 58.0 Rostfritt stål

Rostfria bussningar med kullager med kvadratisk fläns är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20156787

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 154,4428 kr
10 - 19 1 038,9764 kr
20 - 49 981,2432 kr
50 - 99 923,51 kr
100 + 808,1542 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 154,44 kr

1 x 1 154,4428 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
d3 tol. h4 5.5
d4 9.5
d5 51.0
l3 5.4
Antal kullager rader 6.0
w1 50.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Vikt g 335.0
Material Rostfritt stål
Typ Kvadratisk fläns
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss