Meny Sök

Linjär kulbussning Square Flange 30.0 47.0 123.0 Stål

Linjära bussningar med kullager används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. De har en kvadratisk fläns i mitten och förlängd längd på lagret, vilket ger stöd åt axeln. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.
Artikelnummer:

20156862

11 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 059,9904 kr
10 - 19 954,0356 kr
20 - 49 900,9476 kr
50 - 99 847,9702 kr
100 + 742,0154 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 059,99 kr

1 x 1 059,9904 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 123.0
d3 tol. h4 76.0
d4 6.6
d5 11.0
d6 62.0
l3 10.0
Antal kullager rader 6.0
w1 60.0
Squareness A µm 17.0
Dyn. load C max. N 2940.0
Static load C0 max. N 5490.0
Vikt g 655.0
Material Stål
Typ Kvadratisk fläns
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss