Meny Sök

Linjär kulbussning Square Flange 40.0 62.0 154.0 Stål

Dessa linjära bussningar med lång fläns i används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Har en cirkulär fläns för att underlätta montering och ge stabilitet. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.
Artikelnummer:

20156886

4 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 381,8364 kr
10 - 19 1 243,697 kr
20 - 49 1 174,572 kr
50 - 99 1 105,447 kr
100 + 967,3076 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 381,84 kr

1 x 1 381,8364 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 154.0
d3 tol. h4 9.0
d4 14.0
d5 80.0
l3 8.6
Antal kullager rader 6.0
w1 75.0
Squareness A µm 20.0
Dyn. load C max. N 3430.0
Static load C0 max. N 8040.0
Vikt g 1560.0
Material Stål
Typ Kvadratisk fläns
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss