Meny Sök

Linjär kulbussning Square Flange 60.0 90.0 125.0 Stål

Linjära bussningar med kullager med kvadratisk fläns används i linjära rörelsesystem för en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Fläns möjliggör enkel montering i tillämpningen Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20156916

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 591,7552 kr
10 - 19 1 432,6018 kr
20 - 49 1 352,9698 kr
50 - 99 1 273,4484 kr
100 + 1 114,1844 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 591,76 kr

1 x 1 591,7552 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 125.0
d3 tol. h4 11.0
d4 17.5
d5 112.0
l3 10.8
Antal kullager rader 6.0
w1 106.0
Squareness A µm 25.0
Dyn. load C max. N 4700.0
Static load C0 max. N 9990.0
Vikt g 3180.0
Material Stål
Typ Kvadratisk fläns
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss