Meny Sök

Linjär kulbussning Circular Flange 6.0 12.0 19.0 Stål

Linjära bussningar med kullager med cirkulär fläns används i linjära rörelsesystem för en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20157456

25 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 206,0478 kr
10 - 19 185,4762 kr
20 - 49 175,1904 kr
50 - 99 164,794 kr
100 + 144,2224 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

206,05 kr

1 x 206,0478 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 19.0
d3 tol. h4 28.0
d4 3.4
d5 6.5
d6 20.0
l3 3.3
Antal kullager rader 4.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Vikt g 26.5
Material Stål
Typ Circular Flange
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss