Meny Sök

Linjär kulbussning 6.0 12.0 19.0 Rostfritt stål

Rostfria bussningar med kullager med kvadratisk fläns är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20157517

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 283,5784 kr
10 - 19 255,2648 kr
20 - 49 240,9974 kr
50 - 99 226,8406 kr
100 + 198,527 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

283,58 kr

1 x 283,5784 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 19.0
d3 tol. h4 3.4
d4 6.5
d5 20.0
l3 3.3
Antal kullager rader 4.0
w1 22.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Vikt g 26.5
Material Rostfritt stål
Typ Kvadratisk fläns
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss