Meny Sök

Linjär kulbussning 10.0 19.0 29.0 Rostfritt stål

Rostfria bussningar med kullager med cirkulär fläns är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20157548

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 312,6662 kr
10 - 19 281,3664 kr
20 - 49 265,7718 kr
50 - 99 250,1772 kr
100 + 218,8774 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

312,67 kr

1 x 312,6662 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
d3 tol. h4 40.0
d4 4.5
d5 8.0
d6 29..0
l3 4.4
Antal kullager rader 4.0
Squareness A µm 12.0
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Vikt g 78.0
Material Rostfritt stål
Typ Circular Flange
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss