Meny Sök

Linjär kulbussning Square Flange 6.0 12.0 35.0 Stål

Dessa linjära bussningar med lång fläns i används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Har en cirkulär fläns för att underlätta montering och ge stabilitet. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.
Artikelnummer:

20157593

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 321,1824 kr
10 - 19 289,1084 kr
20 - 49 272,9608 kr
50 - 99 256,9238 kr
100 + 224,8498 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

321,18 kr

1 x 321,1824 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 35.0
d3 tol. h4 3.4
d4 6.5
d5 20.0
l3 3.3
Antal kullager rader 4.0
w1 22.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 320.0
Static load C0 max. N 520.0
Vikt g 31.0
Material Stål
Typ Kvadratisk fläns
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss