Meny Sök

Linjär kulbussning 8.0 15.0 45.0 Rostfritt stål

Lång version av rostfria bussningar med kullager med cirkulär fläns i mitten är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20156558

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 637,2772 kr
10 - 19 573,5716 kr
20 - 49 541,7188 kr
50 - 99 509,866 kr
100 + 446,0498 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

637,28 kr

1 x 637,2772 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 15.0
l1 45.0
d3 32.0
d4 3.4
d5 6.5
l2 20.0
l3 5.0
l4 3.3
Antal kullager rader 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 430.0
Static load C0 max. N 780.0
Vikt g 53.0
Material Rostfritt stål
Typ Cirkulär mittfläns
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss