Meny Sök

Linjär kulbussning 20.0 32.0 80.0 Rostfritt stål

Lång version av rostfria bussningar med kullager med kvadratisk fläns i mitten är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20157036

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 337,154 kr
10 - 19 1 203,4386 kr
20 - 49 1 136,6362 kr
50 - 99 1 069,7232 kr
100 + 936,0078 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 337,15 kr

1 x 1 337,154 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
d3 43.0
d4 5.5
d5 9.5
w1 42.0
l2 36.0
l3 8.0
l4 5.4
Antal kullager rader 5.0
Squareness A µm 20.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Vikt g 260.0
Material Rostfritt stål
Typ Long Version, Square Flange
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss