Meny Sök

Linjär kulbussning 8.0 15.0 45.0 Rostfritt stål

Lång version av rostfria bussningar med kullager med kvadratisk fläns i mitten är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20157074

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 757,2782 kr
10 - 19 681,5172 kr
20 - 49 643,692 kr
50 - 99 605,8668 kr
100 + 530,1058 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

757,28 kr

1 x 757,2782 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 15.0
l1 45.0
d3 24.0.
d4 3.4
d5 6.5
w1 25.0
l2 20.0
l3 5.0
l4 3.3
Antal kullager rader 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 430.0
Static load C0 max. N 780.0
Vikt g 53.0
Material Rostfritt stål
Typ Long Version, Square Flange
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss