Meny Sök

Linjär kulbussning 10.0 19.0 55.0 Rostfritt stål

Lång version av rostfria bussningar med kullager med cirkulär fläns i mitten är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20157708

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 599,6732 kr
10 - 19 539,728 kr
20 - 49 509,7554 kr
50 - 99 479,7828 kr
100 + 419,727 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

599,67 kr

1 x 599,6732 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 55.0
d3 40.0
d4 4.5
d5 8.0
l2 24.5
l3 6.0
l4 4.4
Antal kullager rader 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 580.0
Static load C0 max. N 1100.0
Vikt g 105.0
Material Rostfritt stål
Typ Cirkulär mittfläns
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss