Meny Sök

Linjär kulbussning 10.0 19.0 55.0 Rostfritt stål

Lång version av rostfria bussningar med kullager med kvadratisk fläns i mitten är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20157722

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 715,029 kr
10 - 19 643,5814 kr
20 - 49 607,747 kr
50 - 99 572,0232 kr
100 + 500,5756 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

715,03 kr

1 x 715,029 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 55.0
d3 29.0
d4 4.5
d5 8.0
w1 30.0
l2 24.5
l3 6.0
l4 4.4
Antal kullager rader 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 580.0
Static load C0 max. N 1100.0
Vikt g 105.0
Material Rostfritt stål
Typ Long Version, Square Flange
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss