Meny Sök

Linjär kulbussning 60.0 90.0 211.0 Stål

Dessa linjära bussningar med lång fläns i används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Har en cirkulär fläns i mitten för att underlätta montering och ge stabilitet. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.
Artikelnummer:

20158057

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 3 419,0884 kr
10 - 19 3 077,2238 kr
20 - 49 2 906,2362 kr
50 - 99 2 735,2486 kr
100 + 2 393,384 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 419,09 kr

1 x 3 419,0884 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 211.0
d3 134.0
d4 11.0
d5 17.5
l2 96.5
l3 18.0
l4 10.8
Antal kullager rader 6.0
Squareness A µm 30.0
Dyn. load C max. N 7650.0
Static load C0 max. N 20000.0
Vikt g 4500.0
Material Stål
Typ Circular Flange
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss