Meny Sök

Linjär miniatyrskena 42.0 350.0 Rostfritt stål

Denna linjära skena i miniformat, 42 mm, används för att bära upp och styra laster i rörelse. De är mindre och lättare än vanliga linjära skenor, och passar därför i tillämpningar med begränsat utrymme och begränsad vikt. Av rostfritt stål vilket innebär styrka, styvhet och korrosionsresistens.
Artikelnummer:

20159191

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 1 897,528 kr
3 - 4 1 802,64 kr
5 - 9 1 707,752 kr
10 + 1 517,976 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 897,53 kr

1 x 1 897,528 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Bred modell
l1 350.0
l2 40.0
l3 15.0
h1 9.5
h2 4.5
d1 4.5
d2 8.0
För skruvar M4
w1 42.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss