Meny Sök

Linjär miniatyrskena 5.0 880.0 Rostfritt stål

Denna linjära skena i miniformat, 5 mm, används för att bära upp och styra laster i rörelse. De är mindre och lättare än vanliga linjära skenor, och passar därför i tillämpningar med begränsat utrymme och begränsad vikt. Av rostfritt stål vilket innebär styrka, styvhet och korrosionsresistens.
Artikelnummer:

20173753

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 4 917,936 kr
3 - 4 4 672,016 kr
5 - 9 4 426,096 kr
10 + 3 934,372 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 917,94 kr

1 x 4 917,936 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standardbredd
l1 880.0
l2 15.0
l3 5.0
h1 3.5
h2 1.0
d1 2.4
d2 3.5
För skruvar M2
w1 5.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss