Meny Sök

Linjär styrskena 15.0 4.4 420.0 Aluminium

Denna linjära styrskena, 15 mm, används i tillämpningar med tunga laster för att styra och bära upp komponenter som rör sig linjärt. Har lägre draghållfasthet, har låg vikt och är robust eftersom materialet är aluminium.
Artikelnummer:

20169374

157 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 500,3544 kr
5 - 9 475,368 kr
10 - 19 450,312 kr
20 - 49 425,256 kr
50 + 375,26 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

500,35 kr

1 x 500,3544 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standard
Skenstorlek 15.0
l1 420.0
w1 15.0
h1 14.0
d1 4.4
d2 7.5
h2 6.2
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss