Meny Sök

Linjär styrskena 15.0 480.0 Aluminium

Denna linjära styrskena, 15 mm, används i tillämpningar med tunga laster för att styra och bära upp komponenter som rör sig linjärt. Har lägre draghållfasthet, har låg vikt och är robust eftersom materialet är aluminium.
Artikelnummer:

20171315

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 662,3484 kr
5 - 9 629,184 kr
10 - 19 596,124 kr
20 - 49 562,948 kr
50 + 496,712 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

662,35 kr

1 x 662,3484 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Montering bak
Skenstorlek 15.0
l1 480.0
w1 15.0
h1 14.3
d3 M5
h3 7.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss