Meny Sök

Linjär vagn med fläns 30.0 75.0 M8 Aluminium

Denna öppna linjära vagn med fläns används i system med linjära rörelser tillsammans med axelstödskenor. Klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med en linjär bussning av stål.
Artikelnummer:

20263393

29 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 658,8104 kr
10 - 19 592,9182 kr
20 - 49 559,9721 kr
50 + 527,026 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

658,81 kr

1 x 658,8104 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol H6 30.0
l1 75.0
d2 M8
h1 48.0
h2 42.0
h3 ±005 76.0
h4 12.0
l2 ±02 60.0
w1 91.0
w2 ±02 75.0
w3 45.5
α 50°
Dyn. load C max. N 1764.0
Static load C0 max. N 2940.0
Vikt g 900.0
Material (kroppen) Aluminium
Inkluderar Steel linear bearing installed

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss