Meny Sök

Linjär vagn 136.0 M8x18 76.0 Aluminium

Denna slutna rostfria linjära vagn används i system med linjära rörelser tillsammans med axlar av härdat rostfritt stål. Klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med en linjär bussning av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20262846

56 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 367,193 kr
10 - 19 330,4626 kr
20 - 49 312,0973 kr
50 + 293,7321 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

367,19 kr

1 x 367,193 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Lång
Kullager material Resin
d1 tol H6 25.0
l1 136.0
d2 M8x18
d3 6.8
h1 51.5
h2 41.0
h3 1100.0
Vikt g 12.0
h4 26.0
l2 ±02 119.0
w1 76.0
w2 ±02 54.0
w3 38.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 3120.0
Material (kroppen) Aluminium
Lagermaterial Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss