Meny Sök

Linjär vagn 90.0 M10x25 102.0 Aluminium

Denna slutna linjära vagn används i system med linjära rörelser tillsammans med axlar av härdat stål. Klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med en linjär bussning av stål.
Artikelnummer:

20262860

12 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 293,6208 kr
10 - 19 264,2365 kr
20 - 49 249,5443 kr
50 + 234,8521 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

293,62 kr

1 x 293,6208 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Standard
Kullager material Resin
d1 tol H6 40.0
l1 90.0
d2 M10x25
d3 8.6
h1 78.0
h2 62.0
h3 20.0
Vikt g 1700.0
h4 40.0
l2 ±02 60.0
w1 102.0
w2 ±02 80.0
w3 51.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Material (kroppen) Aluminium
Lagermaterial Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss