Meny Sök

Linjär vagn 89.0 M5x12 50.0 Aluminium

Denna slutna rostfria linjära vagn används i system med linjära rörelser tillsammans med axlar av härdat rostfritt stål. Klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med en linjär bussning av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20262877

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 695,8747 kr
10 - 19 626,3095 kr
20 - 49 591,4713 kr
50 + 556,7443 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

695,87 kr

1 x 695,8747 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Lång
Kullager material Resin
d1 tol H6 16.0
l1 89.0
d2 M5x12
d3 4.3
h1 38.5
h2 32.5
h3 360.0
Vikt g 9.0
h4 19.0
l2 ±02 79.0
w1 50.0
w2 ±02 36.0
w3 25.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 1230.0
Static load C0 max. N 2340.0
Material (kroppen) Aluminium
Lagermaterial Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss