Meny Sök

Linjär vagn 58.0 M4X8 34.0 Aluminium

Denna slutna linjära vagn används i system med linjära rörelser tillsammans med axlar av härdat stål. Klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med en linjär bussning av stål.
Artikelnummer:

20262891

19 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 246,6504 kr
10 - 19 221,9408 kr
20 - 49 209,6973 kr
50 + 197,3426 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

246,65 kr

1 x 246,6504 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Lång
Kullager material Resin
d1 tol H6 8.0
l1 58.0
d2 M4x8
d3 3.4
h1 22.0
h2 18.0
h3 6.0
Vikt g 98.0
h4 11.0
l2 ±02 42.0
w1 34.0
w2 ±02 24.0
w3 17.0
w4 5.0
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 800.0
Material (kroppen) Aluminium
Lagermaterial Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss