Meny Sök

Linjär vagn 77.0 M5x10 44.0 Aluminium

Denna slutna linjära vagn används i system med linjära rörelser tillsammans med axlar av härdat stål. Klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med en linjär bussning av stål.
Artikelnummer:

20262952

5 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 333,6904 kr
10 - 19 300,2991 kr
20 - 49 283,6034 kr
50 + 266,9078 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

333,69 kr

1 x 333,6904 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Lång
Kullager material Resin
d1 tol H6 12.0
l1 77.0
d2 M5x10
d3 4.3
h1 30.0
h2 24.5
h3 8.0
Vikt g 232.0
h4 15.0
l2 ±02 64.0
w1 44.0
w2 ±02 33.0
w3 22.0
w4 5.5
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1180.0
Material (kroppen) Aluminium
Lagermaterial Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss