Meny Sök

Linjär vagn 20.3 M5x10 44.0 Aluminium

Denna slutna rostfria linjära vagn används i system med linjära rörelser tillsammans med axlar av härdat rostfritt stål. Klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med en linjär bussning av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20263027

22 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 562,1982 kr
10 - 19 505,9895 kr
20 - 49 477,8295 kr
50 + 449,7808 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

562,20 kr

1 x 562,1982 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Kort
Kullager material Stainless
d1 tol H6 12.0
l1 20.3
d2 M5x10
d3 4.3
h1 30.0
h2 24.5
h3 82.0
Vikt g 8.0
h4 15.0
w1 44.0
w2 ±02 33.0
w3 22.0
w4 5.5
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Material (kroppen) Aluminium
Lagermaterial Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss