Meny Sök

Linjär vagn 14.4 M4x8 34.0 Aluminium

Denna slutna rostfria linjära vagn används i system med linjära rörelser tillsammans med axlar av härdat rostfritt stål. Klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med en linjär bussning av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20263034

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 409,6695 kr
10 - 19 1 268,7582 kr
20 - 49 1 198,1913 kr
50 + 1 127,7356 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 409,67 kr

1 x 1 409,6695 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Kort
Kullager material Stainless
d1 tol H6 8.0
l1 14.4
d2 M4x8
d3 3.4
h1 22.0
h2 18.0
h3 40.0
Vikt g 6.0
h4 11.0
w1 34.0
w2 ±02 24.0
w3 17.0
w4 5.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Material (kroppen) Aluminium
Lagermaterial Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss