Meny Sök

Linjär vagn 180.0 M10x25 102.0 Aluminium

Denna slutna linjära vagn används i system med linjära rörelser tillsammans med axlar av härdat stål. Klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med en linjär bussning av stål.
Artikelnummer:

20263072

62 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 386,7826 kr
10 - 19 348,16 kr
20 - 49 328,793 kr
50 + 309,426 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

386,78 kr

1 x 386,7826 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Lång
Kullager material Resin
d1 tol H6 40.0
l1 180.0
d2 M10x25
d3 8.6
h1 78.0
h2 62.0
h3 20.0
Vikt g 3400.0
h4 40.0
l2 ±02 150.0
w1 102.0
w2 ±02 80.0
w3 51.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 3440.0
Static load C0 max. N 802030
Material (kroppen) Aluminium
Lagermaterial Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss