Meny Sök

Linjär vagn 40.4 M8x18 76.0 Aluminium

Denna slutna linjära vagn används i system med linjära rörelser tillsammans med axlar av härdat stål. Klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med en linjär bussning av stål.
Artikelnummer:

20263157

23 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 787,1443 kr
10 - 19 708,4521 kr
20 - 49 669,0504 kr
50 + 629,76 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

787,14 kr

1 x 787,1443 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Kort
Kullager material Resin
d1 tol H6 25.0
l1 40.4
d2 M8x18
d3 6.8
h1 51.5
h2 41.0
h3 12.0
Vikt g 400.0
h4 26.0
w1 76.0
w2 ±02 54.0
w3 38.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Material (kroppen) Aluminium
Lagermaterial Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss