Meny Sök

Linjär vagn 28.3 M6x12 54.0 Aluminium

Denna slutna linjära vagn används i system med linjära rörelser tillsammans med axlar av härdat stål. Klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med en linjär bussning av stål.
Artikelnummer:

20263164

10 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 807,2487 kr
10 - 19 1 626,4904 kr
20 - 49 1 536,1113 kr
50 + 1 445,8434 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 807,25 kr

1 x 1 807,2487 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Kort
Kullager material Resin
d1 tol H6 20.0
l1 28.3
d2 M6x12
d3 5.2
h1 41.0
h2 35.0
h3 11.0
Vikt g 176.0
h4 21.0
w1 54.0
w2 ±02 40.0
w3 27.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Material (kroppen) Aluminium
Lagermaterial Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss