Meny Sök

Linjär vagn 56.4 M10x25 102.0 Aluminium

Denna slutna linjära vagn används i system med linjära rörelser tillsammans med axlar av härdat stål. Klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med en linjär bussning av stål.
Artikelnummer:

20263195

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 2 734,4139 kr
10 - 19 2 460,9391 kr
20 - 49 2 324,2573 kr
50 + 2 187,5756 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 734,41 kr

1 x 2 734,4139 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Kort
Kullager material Resin
d1 tol H6 40.0
l1 56.4
d2 M10x25
d3 8.6
h1 78.0
h2 62.0
h3 20.0
Vikt g 1320.0
h4 40.0
w1 102.0
w2 ±02 80.0
w3 51.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Material (kroppen) Aluminium
Lagermaterial Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss