Meny Sök

Linjär vagn 30.0 M4x8 34.0 Aluminium

Denna slutna linjära vagn används i system med linjära rörelser tillsammans med axlar av härdat stål. Klarar temperaturer på 20 °C till +80 °C. Av aluminium med en linjär bussning av stål.
Artikelnummer:

20263225

11 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 216,153 kr
10 - 19 194,56 kr
20 - 49 183,7634 kr
50 + 172,9669 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

216,15 kr

1 x 216,153 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Standard
Kullager material Resin
d1 tol H6 8.0
l1 30.0
d2 M4x8
d3 3.4
h1 22.0
h2 18.0
h3 6.0
Vikt g 60.0
h4 11.0
l2 ±02 18.0
w1 34.0
w2 ±02 24.0
w3 17.0
w4 5.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Material (kroppen) Aluminium
Lagermaterial Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss