Meny Sök

Linjära vagnar – Slutna

I lager

De här vagnarna med linjära bussningar används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Höljet är en enkel lösning när den här vagnen ska monteras mot tillämpningens rörliga del.

Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.

Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Hållare för stålkulor kan däremot levereras för högre temperaturer, upp till +120 C utan ändtätningar. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.

  • Används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar.
  • Tål temperaturer från 20 C till +80 C.
  • Håller nere vikten, klarar lasterna och underlättar förflyttningen.
Material: Färg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
54 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol H6 h1 Kullager material d3 l1 Modell, släde d2 Köp
235,7426 kr - 294,6226 kr Fråga angående leveranstidhere
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
Normal
M5x12
195,673 kr - 244,6469 kr 2 I lager
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Standard
M6x12
176,5287 kr - 220,6052 kr 4 I lager
30.0
59.5
Resin
6.8
76.0
Standard
M8x18
350,1634 kr - 437,6487 kr Fråga angående leveranstidhere
16.0
38.5
Stainless
4.3
89.0
Lång
M5x12
430,3026 kr - 537,8226 kr Fråga angående leveranstidhere
50.0
102.0
Resin
8.6
110.0
Standard
M10x25
405,4817 kr - 506,88 kr Fråga angående leveranstidhere
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Kort
M6x12
266,9078 kr - 333,6904 kr 24 I lager
12.0
30.0
Resin
4.3
77.0
Lång
M5x10
367,5269 kr - 459,353 kr 10 I lager
25.0
51.5
Resin
6.8
136.0
Lång
M8x18
401,6973 kr - 502,0939 kr Fråga angående leveranstidhere
16.0
38.5
Stainless
4.3
22.3
Kort
M5x12
750,8591 kr - 938,6295 kr 14 I lager
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Kort
M5x12
629,76 kr - 787,1443 kr 23 I lager
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Kort
M8x18
1 270,6504 kr - 1 588,313 kr 41 I lager
30.0
59.5
Resin
6.8
48.4
Kort
M8x18
529,8087 kr - 662,2608 kr Fråga angående leveranstidhere
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Normal
M5x10
309,5373 kr - 386,8939 kr 2 I lager
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Standard
M5x10
  • av 3
Linjär vagn 44.0 M5x12 50.0 Aluminium

20263201

Prisintervall
294,6226 kr - 235,7426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Modell, släde
    Normal
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Linjär vagn 53.0 M6x12 54.0 Aluminium

20262778

Prisintervall
244,6469 kr - 195,673 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Standard
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Linjär vagn 76.0 M8x18 78.0 Aluminium

20262808

Prisintervall
220,6052 kr - 176,5287 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Standard
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    76.0
  • d2
    M8x18
Linjär vagn 89.0 M5x12 50.0 Aluminium

20262884

Prisintervall
437,6487 kr - 350,1634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Modell, släde
    Lång
  • Kullager material
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Linjär vagn 110.0 M10x25 122.0 Aluminium

20262921

Prisintervall
537,8226 kr - 430,3026 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Modell, släde
    Standard
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M10x25
Linjär vagn 28.3 M6x12 54.0 Aluminium

20262976

Prisintervall
506,88 kr - 405,4817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Modell, släde
    Kort
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Linjär vagn 77.0 M5x10 44.0 Aluminium

20262952

Prisintervall
333,6904 kr - 266,9078 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Lång
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Linjär vagn 136.0 M8x18 76.0 Aluminium

20263041

Prisintervall
459,353 kr - 367,5269 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Lång
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Linjär vagn 22.3 M5x12 50.0 Aluminium

20263096

Prisintervall
502,0939 kr - 401,6973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Modell, släde
    Kort
  • Kullager material
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Linjär vagn 22.3 M5x12 50.0 Aluminium

20263140

Prisintervall
938,6295 kr - 750,8591 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Kort
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Linjär vagn 40.4 M8x18 76.0 Aluminium

20263157

Prisintervall
787,1443 kr - 629,76 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Kort
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.4
  • d2
    M8x18
Linjär vagn 48.4 M8x18 78.0 Aluminium

20263171

Prisintervall
1 588,313 kr - 1 270,6504 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Kort
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    48.4
  • d2
    M8x18
Linjär vagn 39.0 M5x10 44.0 Aluminium

20263218

Prisintervall
662,2608 kr - 529,8087 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Modell, släde
    Normal
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Linjär vagn 39.0 M5x10 44.0 Aluminium

20263287

Prisintervall
386,8939 kr - 309,5373 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Standard
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10