Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.
För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.
Passningen är tät och säker.
Material: TPE, LDPE Färg: Gul, Naturfärgad Serienummer: SRCTLTPE, SR1116
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | d1 | h1 | H | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,135 kr - 1,7655 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
Gul
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,357 kr - 0,5554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2901 kr - 0,4513 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.531 in
13.5 mm
|
Gul
|
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6185 kr - 0,9621 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
Gul
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3974 kr - 0,6182 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.661 in
16.8 mm
|
Gul
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3772 kr - 0,5868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6185 kr - 0,9621 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.685 in
17.4 mm
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3943 kr - 3,7245 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
Gul
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2944 kr - 2,0135 kr | 100 I lager |
1.295 in
32.9 mm
|
Gul
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,78 kr - 1,2134 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.783 in
19.9 mm
|
Gul
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2412 kr - 1,9308 kr | 100 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Gul
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3432 kr - 0,5339 kr | 60000 I lager |
0.559 in
14.2 mm
|
Gul
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2763 kr - 0,4298 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2635 kr - 0,4099 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,7524 kr - 1,1704 kr | 99 I lager |
0.835 in
21.2 mm
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3039 kr - 0,4728 kr | 20000 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Gul
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8597 kr - 1,3374 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.933 in
23.7 mm
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,78 kr - 1,2134 kr | 75 I lager |
0.756 in
19.2 mm
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0914 kr - 1,6977 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.094 in
27.8 mm
|
Gul
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3974 kr - 0,6182 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta