Meny Sök

Flänslock 11.0 mm 14.5 mm TPE Gul

Kåpor med fläns är utformade för att täcka och skydda gängor, standard eller utan O-ring på rör och stavar. De är lätta att montera med automatiserad utrustning eller för hand. Används i branscher som fordon, tillverkning och teknik. Gula, av TPE.
Artikelnummer:

20571788

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,5531 kr
5000 - 24999 0,3951 kr
25000 + 0,3556 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

276,55 kr

500 x 0,5531 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 14.5 mm
d1 11.0 mm
H 15.0 mm
h1 1.9 mm
Allt material Termoplastisk elastomer (SEBS)
Färg Gul
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss