Meny Sök

Regelspärr med kompression 18.2 mm 15.2 mm Nylon Svart

Spärrar som lyfts och vrids har låg profil och kan stuvas undan när de inte används. Har justerbart greppområde, kompression och är lätta att sätta samman. Perfekt för användning i en rad applikationer inomhus och utomhus, exempelvis paneler och kapslingar. Finns i många modeller, med olika typer av nyckel och ett urval material och ytbehandlingar.
Artikelnummer:

070E

150 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 57,0052 kr
50 + 40,718 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

285,03 kr

5 x 57,0052 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Svart polyamid
Material, spärr Nylon
Låsområde 43.0 mm
Handtagslängd 53.3 mm
Monteringshålets längd 18.2 mm
Monteringshålets bredd 15.2 mm
Hylsans höjd 15.0 mm
Inriktning vid montering Universell
Commodity Code 3926909790
Handtagstyp Spakhandtag

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss