Meny Sök

Regelspärr med kompression 16.5 mm 13.7 mm Zinklegering Svart

Artikelnummer:

17011102E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 155,0075 kr
25 + 110,7196 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

155,01 kr

1 x 155,0075 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Regelmaterial Stål
Slutför Krompläterad
Material, spärr Zinklegering
Handtagslängd 55.0 mm
Monteringshålets längd 16.5 mm
Monteringshålets bredd 13.7 mm
Hylsans höjd 44.0 mm
Inriktning vid montering Universell
Handtagsbredd 16.0 mm
Commodity Code 8301300000
Handtagstyp Regelhandtag, lyft och vrid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss