Meny Sök

Regelspärr med kompression 72.5 mm 29.5 mm Zamak Svart

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Artikelnummer:

493593

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 389,471 kr
5 + 200,1041 kr
Standardförpackning: 5

Beställ valfritt antal

Totalpris:

389,47 kr

1 x 389,471 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Regelmaterial Zamak
Slutför Svart pulverlackering
Material, spärr Zamak
Låsområde 26.0 mm
Handtagslängd 85.0 mm
Monteringshålets längd 72.5 mm
Monteringshålets bredd 29.5 mm
Commodity Code 7907000090
Handtagstyp Regelhandtag, lyft och vrid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss