Meny Sök

Lyftring 5000.0 lbs 66.7 mm 28.6 mm Svart

Denna lyftring av stål är avgörande för lyft av tunga föremål. Kan användas i en lång rad branscher och tillverkningsområden, däribland industri och byggnation.
Artikelnummer:

497677

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 328,7752 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 328,78 kr

1 x 1 328,7752 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Belastningskapacitet 2268 kg
Ringdiameter 12.7 mm
Ring invändig höjd 76.2 mm
Basens höjd 28.6 mm
Total bredd 98.4 mm
Färg Svart
Ringtyp Luft
Säkerhetsfaktor 6:1
Vridrörelse 180° Pivot Under Load
Avstånd mellan fästhålen 41.3 mm
Standard ASTM
Allt material Smitt molybdenstål
Fotdiameter 66.7 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss