Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 4 034,1555 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Belastningskapacitet | 9071.8 kg |
---|---|
Belastningskapacitet | 20000.0 lbs |
Ringdiameter | 25.4 mm |
Ringdiameter | 1 in |
Ring invändig höjd | 127.0 mm |
Ring invändig höjd | 5 in |
Basens höjd | 47.6 mm |
Basens höjd | 1.874 in |
Total bredd | 157.2 mm |
Total bredd | 6.189 in |
Färg | Svart |
Ringtyp | Luft |
Säkerhetsfaktor | 6:1 |
Vridrörelse | 180° Pivot Under Load |
Avstånd mellan fästhålen | 52.4 mm |
Avstånd mellan fästhålen | 2.063 in |
Standard | ASTM |
Allt material | Smitt molybdenstål |
Fotdiameter | 92.1 mm |
Fotdiameter | 3.626 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.